17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
826869
税込単価
909956
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:80°ひし形穴つき・すくい角:6°【材種特長】・『T9215』鋼旋削加工において倍速切...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

性能・試験情報

切削性能

[P] S45C (245HB)

T9235 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種により長寿命且つ、安定した加工を実現!

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-1
タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-2

インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 250 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C

T9235 は従来材種に対して同等の耐欠損性、また他社品に対しても同等以上の優れた耐欠損性を示す

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C
インサート: CNMG120408-...
切削速度: Vc = 160 m/min
送り: f = 0.20 mm/rev
切込み: ap = 2.5 mm
加工形態: 断続加工
切削油: 水溶性

外形図

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/27

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切削領域

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
27
2D/3D
6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
27
-
6
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
27
-
6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
27
2D/3D
6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
27
-
6
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
27
-
6
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
27
-
6
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
27
-
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目
826
( 909 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:6°
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格826-826 -898 -869733 -654 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)W(六角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト