17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CGWSR/L-WG-Lバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
9,0559,072
税込単価
9,9619,979
通常出荷日:1日目

CGWSR/L-WG-Lバイト用のブレード。【特長】・ブレード式。・溝幅:2.0~5.0mm。【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,055
( 9,961 )
1日目
9,072
( 9,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

CGWSR/L-WG-Lバイト用のブレード。
【特長】
・ブレード式。
・溝幅:2.0~5.0mm。
【用途】
・外径深溝入れ用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CGWSR/L-WG-Lバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CGWSR/L-WG-Lバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
溝入れ・突切り用インサート TCP18L・TCP18R/L-F
4コーナ高能率加工用インサート TCM27
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格9,055-1,4572,065 -1,657 -2,902 -3,812 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り-
勝手なしなし--なし
刃幅(mm)24-2--
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D--

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング