17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
690890
税込単価
759979
通常出荷日:1日目

中切削用フラットトップ形の チップ(旋削用)。【特長】・形状:ひし形穴つき80°。・すくい角:ポジ7°...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

トラスココード

最小発注数量
0.4
09
T3(3.97)
700-5717
10個
0.8
09
T3(3.97)
700-5725
10個
0.4
06
02(2.38)
700-5695
10個
0.8
06
02(2.38)
700-5709
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
1日目
890
( 979 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

中切削用フラットトップ形の チップ(旋削用)。
【特長】
・形状:ひし形穴つき80°。
・すくい角:ポジ7°。
【用途】
・被削材:鋳鉄。
・用途:外径、内径。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタル三菱マテリアル京セラ京セラタンガロイ
通常価格690-521 -6,1585,730 -3,870 -1,030 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目〜3日目〜1日目〜1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)N(非鉄金属)H(高硬度材)H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬PCDCBNCBNサーメット
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト