17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
550920
税込単価
6051,012
通常出荷日:1日目

中切削用23形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。【特長】・形状:ひし形穴つき80°・すくい角:ポジ7°【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
720
( 792 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

中切削用23形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。
【特長】
・形状:ひし形穴つき80°
・すくい角:ポジ7°
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・用途:外径、内径

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格550-610 -560 -560 -720 -500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
ブレーカ記号232323232323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト