ツール用品技術窓口

タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
11,850
税込単価
13,035
通常出荷日:1日目

80°六角形ネガタイプのCBNインサート。【特長】・G級。・マルチコーナータイプ。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

6QP-WNGA080408-BXC50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6QP-WNGA080408-BXC50の仕様・寸法情報

形状
W(六角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
断続
切れ刃長
08
厚さ
04(4.76)
溝・穴
A(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
6
材種記号
BXC50
トラスココード
825-3463
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6QP-WNGA080408-BXC50
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,850
( 13,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

80°六角形ネガタイプのCBNインサート。
【特長】
・G級。
・マルチコーナータイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番6QP-WNGA080408-BXC50のページです。 型番6QP-WNGA080408-BXC50に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・WNGA-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-WNGA-L・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・6NC-WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-WNGA-H・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-WNGA-LF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格11,8506,371 -7,40010,8947,4007,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.80.80.8
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト