ツール用品技術窓口

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,979
税込単価
7,677
通常出荷日:1日目

ネガタイプでG級のCBNインサート。【特長】・HF:仕上げ切削用。先端フラット形状により、低切込み時の...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

2QP-VNGM160408-HF-BXM20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2QP-VNGM160408-HF-BXM20の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
M(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
BXM20
ブレーカ記号
HF
トラスココード
825-4617
CADデータ有無(2D/3D)
2D
-
-

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2QP-VNGM160408-HF-BXM20
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,979
( 7,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネガタイプでG級のCBNインサート。
【特長】
・HF:仕上げ切削用。先端フラット形状により、低切込み時の切りくず処理に優れる。
・HM:中切削用。幅広いブレーカ形状により、高切込み時の切りくず処理に優れる。
・共通設定材種:BXA20等。
【用途】
・HF:面精度が要求される加工に最適。
・HM:中・荒加工に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2QP-VNGM160408-HF-BXM20のページです。 型番2QP-VNGM160408-HF-BXM20に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-E・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,9796,9795,8455,84510,7156,141 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.40.40.2-
材種(母材)CBNCBNCBNCBNPCDCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト