17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,5206,910
税込単価
7,1727,601
通常出荷日:1日目

ネガタイプでG級のCBNインサート。【特長】・HF:先端フラット形状により、低切込み時の切りくず処理に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 12.7 mm、D1: 5.16 mm、S: 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
中切削
0.8
BXA20
-
-
2個
仕上げ~中切削
0.8
BXM20
825-4597
2D
2個
中切削
1.2
BXA20
-
-
2個
仕上げ~中切削
1.2
BXM20
825-4599
2D
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910
( 7,601 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目
6,910
( 7,601 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネガタイプでG級のCBNインサート。
【特長】
・HF:先端フラット形状により、低切込み時の切りくず処理に優れる
・共通設定材種:BXA20等
【用途】
・HF:面精度が要求される加工に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,520-6,4806,480 -6,5206,520 -7,790 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト