17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,460
税込単価
6,006
通常出荷日:1日目

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させた...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

チップブレーカ形状特長
なし
(T-CBN)
タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長仕様切れ刃部分をCBN焼結体とすることにより、鋳鉄の高速仕上げ加工で威力を発揮。

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

普通鋳鉄: FC250など。ダクタイル鋳鉄: FCD450など。

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

高硬度材・焼入鋼加工用T-CBN の基本選択

  • ノンコートT-CBN

BX310  高速領域/連続加工での耐摩耗性重視材種
BX330  中速領域/仕上げ面品位重視材種
BX360  低 ~ 中速領域/耐欠損性に優れた汎用材種
BX380  低 ~ 中速領域/強断続耐欠損性重視材種

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
09
T3(3.97)
BX310
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.4
09
T3(3.97)
BX330
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.4
09
T3(3.97)
BX360
2D
2個
K(鋳鉄)[○]
0.4
09
T3(3.97)
BX930
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.8
09
T3(3.97)
BX310
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.8
09
T3(3.97)
BX330
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.8
09
T3(3.97)
BX360
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.2
06
02(2.38)
BX310
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.2
06
02(2.38)
BX330
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.2
06
02(2.38)
BX360
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.4
06
02(2.38)
BX310
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.4
06
02(2.38)
BX330
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.4
06
02(2.38)
BX360
2D
2個
K(鋳鉄)[○]
0.4
06
02(2.38)
BX930
2D
2個
H(高硬度材)[○]
0.8
06
02(2.38)
BX330
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目
5,460
( 6,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【仕様】
・ポジ:7°
・M級
・80°ひし形
・設定材種:BX330等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CCGT-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル京セラタンガロイ京セラ
通常価格5,460690 -521 -5,730 -8,070 -5,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目〜1日目4日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削--仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBN超硬超硬CBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト