ツール用品技術窓口

三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
7,693
税込単価
8,462
通常出荷日:1日目

【特長】・回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

  • 加工用途
    外径
  • JANコード
    4580130747571
  • トラスココード
    411-0862

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

06K246
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06K246の仕様・寸法情報

加工用途
外径
JANコード
4580130747571
トラスココード
411-0862
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
06K246
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,693
( 8,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップの型番06K246のページです。 型番06K246に関する仕様情報を記載しております。
三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ
KTKF用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ
三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ
三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ
三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ
メーカー三和製作所京セラタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格7,6932,000 -2,3901,173 -3,6182,706 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目〜
加工用途外径外径外径 / 内径外径外径外径
JANコード4580130747571 -----
トラスココード411-0862-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト