17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,015
税込単価
6,617
通常出荷日:1日目

【特長】・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580130747250
405-1408
10個
4580130747267
405-1416
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,015
( 6,617 )
1日目
6,015
( 6,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・L-R・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・L-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・S-R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-R/L-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所京セラ
通常価格6,0155,9675,9675,666 -5,666 -6,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)S(四角形)D(55°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト