17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三和製作所・H-R-B・丸駒・旋削チップ

通常単価(税別)
16,784
税込単価
18,462
通常出荷日:8日目

【特長】・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。・適合機種:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

32R09-B20
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32R09-B20の仕様・寸法情報

逃げ角
ネガ0°(N)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
32R09-B20
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,784
( 18,462 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
・適合機種:汎用旋盤、NC旋盤
・適合機種:汎用旋盤、NC旋盤<

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和製作所・H-R-B・丸駒・旋削チップの型番32R09-B20のページです。 型番32R09-B20に関する仕様情報を記載しております。
三和製作所・H-R-B・丸駒・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三和製作所・H-R-B・丸駒・旋削チップ
三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・H-12-R・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・L-R・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三和製作所・S-R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所
通常価格16,7847,2578,7936,0155,9675,666 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト