ツール用品技術窓口

三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップ

通常単価(税別)
7,257
税込単価
7,983
通常出荷日:1日目

【特長】・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

H-09T6004-BR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-09T6004-BRの仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
利用可能コーナー数
3

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-09T6004-BR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,257
( 7,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップの型番H-09T6004-BRのページです。 型番H-09T6004-BRに関する仕様情報を記載しております。
三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・H-09-L・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・H-12-R・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・H-12-L・三角形・ネガ・旋削チップ
三和製作所・H-12-T2・三角形・ネガ・旋削チップ
TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所京セラ
通常価格7,2577,2578,7938,7937,087690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.20.20.20.20.8-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト