17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
461630
税込単価
507693
通常出荷日:1日目

【特長】・豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能・低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能
  • 低送り加工用での切りくず分断においてポジティブチップで好評のFB型ブレーカをネガティブチップへ拡充
 

■適用領域

六角形穴付き ネガ WNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長1
 

FB型ブレーカ

■低送り加工に対応

六角形穴付き ネガ WNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長2
 

■加工面比較

六角形穴付き ネガ WNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長3

性能・試験情報

■使用実例

六角形穴付き ネガ WNMG○○○-FB 「微小切削」 性能・試験情報

推奨切削条件

適用被削材

六角形穴付き ネガ WNMG○○○-FB 「微小切削」 適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

利用可能コーナー数

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
06
-
T2500Z
6.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
6
AC6040M
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
06
6
T1500A
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
6
T1500Z
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
06
-
T2500Z
6.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
06
6
AC6040M
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
06
6
T1500A
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
6
T1500Z
6.5
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
08
-
T2500Z
8.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
08
6
AC6040M
8.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
6
T1000A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
08
6
T1500A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
6
T1500Z
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
08
-
T2500Z
8.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
6
AC6040M
8.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
6
T1000A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
6
T1500A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
6
T1500Z
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
08
-
T2500Z
8.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
08
6
AC6040M
8.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
08
6
T1000A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
08
6
T1500A
8.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
6
T1500Z
8.7
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
1日目
556
( 612 )
1日目
461
( 507 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
556
( 612 )
1日目
461
( 507 )
1日目
549
( 604 )
1日目
618
( 680 )
1日目
630
( 693 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
618
( 680 )
1日目
618
( 680 )
1日目
630
( 693 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
618
( 680 )
1日目
618
( 680 )
1日目
630
( 693 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
618
( 680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能
・低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上
・FB型ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMG-FB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-FB・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SCMT-FB・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格461-549 -664 -825 -533 -549 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状W(六角形)T(三角形)S(四角形)V(35°ひし形)S(四角形)W(六角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)T3(3.97)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト