ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
835円 ( 919円 ) | 5日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
835円 ( 919円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:W
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMG-ME・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VBGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):5,370円~

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,700円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-RD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):607円~