17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
968
税込単価
1,065
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:UG・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
AC8025P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
AC8035P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
AC820P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
AC830P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
AC8025P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
AC8035P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
AC820P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
AC830P
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UG
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-UG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-UG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタルYG-1住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格968762 -525 -721 -556 -545 -
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)W(六角形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト