17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
825950
税込単価
9081,045
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:FA・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
-
T2500Z
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
4
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
4
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
-
T2500Z
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
連続
4
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
4
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FA
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMG-FA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタルミスミ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格825-520549 -802 -549 -549 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)W(六角形)
用途仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)サーメット超硬サーメットサーメットサーメットサーメット
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト