17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1851,528
税込単価
1,3041,681
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:SU・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
-
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
-
T2500Z
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
ノンコート
連続
4
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z
10個
P(鋼)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
-
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
-
T2500Z
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
4
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z
10個
P(鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
-
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
-
T2500Z
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
連続
4
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SU
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCMT-SU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNGG-EF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SCMT-SU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNGG-LS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNGG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,185-921 -1,208 -721 -1,589 -1,589 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)サーメット超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト