17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7161,277
税込単価
7881,405
通常出荷日:1日目~3日目

【材種特長】・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

低炭素鋼、一般鋼加工用ブレーカシリーズとして、軽切削用LB型をラインアップ

軽切削加工用 LB型ブレーカ

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 軽切削加工用 LB型ブレーカ

AC8000Pシリーズの特長

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ AC8000Pシリーズの特長

外形図

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

M級 仕上~軽切削
M級 軽~中切削
G級 研ぎつけ型
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 仕上~軽切削
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 軽~中切削
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ G級 研ぎつけ型

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

適用領域

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-1
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-2

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC6030M
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6040M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6135M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6145M
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8020P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8025P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC8115P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC820P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC830P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6020M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC8035P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC6030M
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6040M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6135M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6145M
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8020P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8025P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC8115P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC820P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC830P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6020M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC8035P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC6030M
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6040M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6135M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC6145M
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8020P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC8025P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC8115P
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC820P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC830P
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AC6020M
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC8035P
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC6030M
16.6
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC6040M
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AC6135M
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC6145M
16.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC8020P
16.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC8025P
16.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AC8115P
16.6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC820P
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC830P
16.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T1500A
16.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T1500Z
16.6
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
T2500Z
16.6
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AC6020M
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC8035P
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC6030M
16.6
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC6040M
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AC6135M
16.6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC6145M
16.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
716
( 788 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
716
( 788 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,038
( 1,142 )
3日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
716
( 788 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
945
( 1,040 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,277
( 1,405 )
3日目
1,277
( 1,405 )
3日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,277
( 1,405 )
3日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
876
( 964 )
1日目
1,145
( 1,260 )
1日目
1,145
( 1,260 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,277
( 1,405 )
3日目
1,277
( 1,405 )
3日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VBMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMT-LB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-LB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TCMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格716-687 -461 -508 -464 -464 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
溝・穴T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト