17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
516654
税込単価
568719
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:UJ・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現。

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 特長
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

M級 仕上~軽切削
M級 軽~中切削
G級 研ぎつけ型
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ M級 仕上~軽切削
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ M級 軽~中切削
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ G級 研ぎつけ型

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
11
AC8025P
11.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
11
AC8035P
11.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
11
AC820P
11.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
11
AC830P
11.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
11
AC8025P
11.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
11
AC8035P
11.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
11
AC820P
11.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
11
AC830P
11.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
AC8035P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
AC830P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC8025P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
AC8035P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
AC830P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC8025P
16.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UJ
・形状:T(三角形)
・溝・穴:R(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・AC8035Pは強断続・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性、安定性を発揮します
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命、安定加工を実現します
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種
・AC8025Pは新開発の強靭性超硬母材上に独自CVDコーティング技術で、従来コーティング膜対比で耐摩耗性が維持したまま2倍以上の耐チッピング性を実現、焼き入れ鋼を除くあらゆる鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能です
・AC8020Pは耐チッピング性が従来比2.5倍以上に向上し、特に中高炭素鋼の高能率加工において優れた安定性と長寿命を実現します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMR-UJ・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TPMR-SF・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TPMR-FK・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMR-MP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格516-676 -434 -426 -555 -620 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目
形状T(三角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬サーメット超硬超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト