ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
508円 ( 559円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
511円 ( 562円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
511円 ( 562円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
426円 ( 469円 ) | 1日目 |
511円 ( 562円 ) | 1日目 |
642円 ( 706円 ) | 1日目 |
499円 ( 549円 ) | 1日目 |
499円 ( 549円 ) | 1日目 |
642円 ( 706円 ) | 1日目 |
642円 ( 706円 ) | 1日目 |
499円 ( 549円 ) | 1日目 |
499円 ( 549円 ) | 1日目 |
642円 ( 706円 ) | 1日目 |
499円 ( 549円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:FK
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,770円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):952円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

京セラ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):870円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~