ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
8,282円 ( 9,110円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN7000は鋳鉄を切削速度1,500m/min 以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,031円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):996円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,159円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):647円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):588円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~