ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
1,196円1,160円 ( 1,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 1日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,425円 ( 1,568円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:W
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~