17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6301,069特別価格
税込単価
6931,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・ブレーカ記号:UX・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

中切削用
粗切削用
ステンレス鋼切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 中切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼切削用
鋳鉄切削用
難削材切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 難削材切削用

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
軽断続
16
AC8020P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC8025P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
連続
16
AC8115P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
連続
16
AC8015P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
AC8035P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.4
連続
16
AC810P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
16
AC830P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
軽断続
16
AC8020P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC8025P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
16
AC8115P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
16
AC8015P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
AC8035P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
16
AC810P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
16
AC830P
16.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
軽断続
16
AC8020P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
AC8025P
16.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
16
AC8115P
16.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
16
AC8015P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
16
AC8035P
16.5
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
16
AC810P
16.5
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
16
AC820P
16.5
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
16
AC830P
16.5
10個
P(鋼)[○]
0.8
軽断続
22
AC8020P
22.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
22
AC8025P
22.0
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
22
AC8115P
22.0
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
22
AC8015P
22.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
22
AC8035P
22.0
10個
P(鋼)[○]
0.8
連続
22
AC810P
22.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
22
AC820P
22.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
22
AC830P
22.0
10個
P(鋼)[○]
1.2
軽断続
22
AC8020P
22.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
22
AC8025P
22.0
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
22
AC8115P
22.0
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
22
AC8015P
22.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
22
AC8035P
22.0
10個
P(鋼)[○]
1.2
連続
22
AC810P
22.0
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
22
AC820P
22.0
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
22
AC830P
22.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
693
( 762 )
3日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
633
( 696 )
5日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
693
( 762 )
3日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
633
( 696 )
5日目
633
( 696 )
3日目
633
( 696 )
3日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
693
( 762 )
3日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
1,069
( 1,176 )
3日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
1,069
( 1,176 )
3日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目
973
( 1,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UX
・形状:T(三角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:中切削
【材種特長】
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC810P:鋼の高速・高能率加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TNMG-UX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-UX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-UX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-UX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNMG-UX・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-UX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格630-525 -721 -630 -968 -532 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)S(四角形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト