17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,753
税込単価
7,428
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
16
BN2000
1個
H(高硬度材)[○]
0.2
軽断続
16
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
16
BN2000
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
16
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
16
BN2000
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
16
BN500
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
連続
16
BN7000
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
16
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
16
BN2000
1個
K(鋳鉄)[○]
1.2
連続
16
BN500
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
連続
16
BN7000
1個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
16
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
22
BN2000
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
22
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
22
BN2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目
6,753
( 7,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN7000は鋳鉄を切削速度1,500m/min 以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルYG-1住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,753556 -3,261 -57222,232 -8,282
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBN超硬CBN超硬CBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト