ツール用品技術窓口
【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】ー

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VCET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VCET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~