ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:ST・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
899円 ( 989円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
899円872円 ( 959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
882円 ( 970円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:ST
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。



住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TPGT0802-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~