17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:MM・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MM
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削【材種特長】ー

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA-US・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,5401,082 -92715,9658,4735,811
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)M(ステンレス鋼)K(鋳鉄) / N(非鉄金属)H(高硬度材)N(非鉄金属)焼結合金
用途中~粗切削中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.80.40.4
材種(母材)超硬超硬超硬CBNPCDCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト