17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9111,299
税込単価
1,0021,429
通常出荷日:1日目~5日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
連続
NB100C
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
-
NB90S
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
連続
NB100C
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目
1,299
( 1,429 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・NB100Cは高硬度材の低速
・連続軽切削用材種。
・NB90Sは鋳鉄の仕上げ
・中ぐり切削用材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格911-511 -22,232 -5,811 -6,371 -1,391
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目1日目〜1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
用途中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)セラミックセラミックCBNCBNCBNセラミック
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト