17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
8,473
税込単価
9,320
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ20°(E)・用途...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材状態

材種記号

最小発注数量
軽断続
DA1000
1個
-
DA2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ20°(E)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・DA1000は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。
・DA2200は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格8,4739278,44892185910,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜
形状T(三角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)
被削材N(非鉄金属)K(鋳鉄) / N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼)K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.80.20.40.80.4
材種(母材)PCD超硬PCDサーメットセラミックPCD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング