17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
956973
税込単価
1,0521,070
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ20°(E)・用途...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
16
03(3.18)
H1
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
16
03(3.18)
T1500A
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
956
( 1,052 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ20°(E)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-LT・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格956-8308,5206,753 -3,626 -3,626 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ポジ20°(E)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
コーティングノンコートノンコートノンコート-ノンコートノンコート
被削材状態軽断続軽断続軽断続-軽断続軽断続

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト