17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
464683
税込単価
510751
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:FP・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.4
16
T3(3.97)
10個
0.8
16
T3(3.97)
10個
0.4
11
02(2.38)
10個
0.8
11
02(2.38)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
1日目
683
( 751 )
1日目
464
( 510 )
1日目
464
( 510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FP
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMH-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格464-461 -508 -533 -5,995685
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)P(鋼)P(鋼)P(鋼)N(非鉄金属)P(鋼)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)サーメットサーメットサーメットサーメットPCD超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト