ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
921
税込単価
1,013
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:W・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ5°(B)・用途(ブレ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TBGR060104LWT1500A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBGR060104LWT1500Aの仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ポジ5°(B)
勝手
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
06
厚さ
01(1.59)
溝・穴
R(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
3
材種記号
T1500A
ブレーカ記号
W
すくい角(°)
0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBGR060104LWT1500A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:W
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TBGR060104LWT1500Aのページです。 型番TBGR060104LWT1500Aに関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNEN-W・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格921973 -17,774 -9278,473859
通常出荷日1日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
形状T(三角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
被削材P(鋼)P(鋼)-K(鋳鉄) / N(非鉄金属)N(非鉄金属)K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.40.80.80.40.8
材種(母材)サーメット超硬CBN超硬PCDセラミック

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト