17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・SPMT-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
473721
税込単価
520793
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:US・形状:(四角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.8
ノンコート
-
09
T3(3.97)
A30
10個
0.8
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
AC630M
10個
0.4
ノンコート
-
06
02(2.38)
A30
10個
0.4
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
AC630M
10個
0.8
ノンコート
-
07
03(3.18)
A30
10個
0.8
CVDコーティング
軽断続
07
03(3.18)
AC630M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544
( 598 )
1日目
721
( 793 )
1日目
473
( 520 )
1日目
521
( 573 )
1日目
494
( 543 )
1日目
573
( 630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:US
・形状:(四角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SPMT-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SPMT-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMT-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMH-US・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA-US・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格473-478 -516 -5,0275,811820 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)焼結合金焼結合金K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬CBNCBN超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト