ツール用品技術窓口
微小切削での切屑処理が大幅向上した仕上げ切削用ブレーカです。【材種特長】・AC8020P:アルミナ膜の...
詳細を確認AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

[ABSOTECH] CVD ターニング用




ブレーカ適用領域図



ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。
インサート精度選択ガイド
| 等級 | E級 | G級 | M級 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厚み公差 | ±0.025mm | ±0.13mm | ±0.13mm |
| 特長 | 側面が研削肌 厚さ許容差がG級より小さい | 側面が研削肌 | 原則として、側面が焼結肌 |
| 用途 | 高精度~仕上げ加工 | 仕上げ加工~軽切削 | 粗加工~軽切削 |
| 型番例 | CCET09T302R-FX DCET0702018L-FY | CCGT09T304R-FX DCGT11T302MN-SI(※) | CCMT09T304N-LU DCMT070208N-SU |
(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
635円 ( 699円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
493円 ( 542円 ) | 1日目 |
493円 ( 542円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
711円 ( 782円 ) | 3日目 |
635円 ( 699円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
493円 ( 542円 ) | 1日目 |
493円 ( 542円 ) | 1日目 |
微小切削での切屑処理が大幅向上した仕上げ切削用ブレーカです。
【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

京セラ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):660円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):663円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):521円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~