17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・SPMR-UJ・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
676883
税込単価
744971
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:UJ・形状:(四角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
09
AC8025P
9.525
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
09
AC820P
9.525
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
09
AC8025P
9.525
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
09
AC8035P
9.525
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
09
AC820P
9.525
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
09
AC830P
9.525
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
12
AC8025P
12.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
12
AC820P
12.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
12
AC8025P
12.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
12
AC8035P
12.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
12
AC820P
12.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
12
AC830P
12.7
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676
( 744 )
1日目
676
( 744 )
1日目
676
( 744 )
1日目
676
( 744 )
1日目
676
( 744 )
1日目
676
( 744 )
1日目
883
( 971 )
1日目
883
( 971 )
1日目
883
( 971 )
1日目
883
( 971 )
1日目
883
( 971 )
1日目
883
( 971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UJ
・形状:(四角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SPMR-UJ・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SPMR-UJ・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMR-SF・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TPMR-UJ・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格676-728 -516 -652 -544 -867 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬サーメット超硬
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト