ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
854円 ( 939円 ) | 1日目 |
854円 ( 939円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
950円 ( 1,045円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
950円 ( 1,045円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
950円 ( 1,045円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 1日目 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:SD
・形状:(四角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

京セラ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):660円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):663円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):521円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~