ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:W・形状:(四角形)・溝・穴:R(穴なし・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブレ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
973円 ( 1,070円 ) | 1日目 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:W
・形状:(四角形)
・溝
・穴:R(穴なし
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):930円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,690円

京セラ
京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):371円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,047円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):1,220円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~