ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
859
税込単価
945
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SPGN120308NB90S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPGN120308NB90Sの仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
切れ刃長
12
厚さ
03(3.18)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
NB90S
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPGN120308NB90S
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859
( 945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・NB90Sは鋳鉄の仕上げ
・中ぐり切削用材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGN120308NB90Sのページです。 型番SPGN120308NB90Sに関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル
通常価格85910,020 -810973 -7708,448
通常出荷日1日目3日目〜4日目1日目4日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)P(鋼)H(高硬度材)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.41.60.40.80.2
材種(母材)セラミックPCDセラミック超硬セラミックPCD

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト