17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
664846
税込単価
730931
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・ブレーカ記号:SU・形状:S(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・SNMG-SU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
PVDコーティング
連続
AC5005S
10個
M(ステンレス鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
AC6020M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
PVDコーティング
連続
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC6145M
10個
P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8020P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC8025P
10個
P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
AC8115P
10個
P(鋼)[○]
サーメット
PVDコーティング
断続
T2500Z
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC5025S
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC510U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC520U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC630M
10個
P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
断続
AC8035P
10個
P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
AC810P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC820P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
断続
AC830P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ノンコート
連続
T1000A
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ノンコート
軽断続
T1500A
10個
P(鋼)[○]
サーメット
PVDコーティング
軽断続
T1500Z
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
812
( 893 )
3日目
812
( 893 )
3日目
739
( 813 )
1日目
846
( 931 )
1日目
812
( 893 )
3日目
833
( 916 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
846
( 931 )
1日目
664
( 730 )
1日目
664
( 730 )
1日目
833
( 916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SU
・形状:S(四角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ切削
【材種特長】
・AC510U:耐熱合金、チタン合金などの切れ味に優れた難削材加工用材種
・AC520U:耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種。ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・AC530U:鋼とステンレス鋼の断続加工用。微粒強靭超硬母材と超多層コーティングの採用により、抜群の耐欠損性を実現
・AC6020M:耐摩耗性に優れる高硬度超硬母材と膜強度を向上させたCVDコーティングとの組み合わせにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立。高速加工における安定長寿命を実現
・AC6030M:長く安定した加工を実現するステンレス鋼旋削加工の第一推奨材種。コーティング膜強度の向上と優れた密着性によりステンレス鋼加工で問題となる異常損傷の発生を大幅に低減
・AC6040M:耐溶着性、耐剥離性に優れたPVDコーティングと耐欠損性を高めた専用超硬母材により、不安定加工領域での信頼性を大幅に向上
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC810P:鋼の高速・高能率加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・T1000A:抜群の耐摩耗性と靱性を両立させた高硬度サーメット
・T1500A:異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現
・T1500Z:切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種
・T2500Z:熱伝導率に優れるサーメット母材により優れた耐熱亀裂欠損性能を実現。また、潤滑性に優れる「ブリリアンコート」を採用
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SNMG-SU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・SNMG-XP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ京セラ
通常価格664-664 -461 -1,116 -690 -470 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)-
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削中切削仕上げ切削-
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.4-0.8-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)-
勝手なしなしなしなしなし-

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト