17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,11622,487
税込単価
1,22824,736
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

鋳鉄・難削鋳鉄、及び焼入鋼の粗加工から仕上げまで幅広い加工が可能
CBN 焼結体100% のソリッド構造で0.5mm 以上の切込みにも対応

BNC8115

耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制
粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能
金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

性能・試験情報

耐摩耗性能(ダクタイル鋳鉄加工)

ダクタイル鋳鉄加工において、耐摩耗性能に優れるPVDコーティングを採用
従来のソリッドCBNに比べ、逃げ面摩耗を大幅に抑制

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 耐摩耗性能(ダクタイル鋳鉄加工)

被削材:FCD450(丸棒) 使用工具:SNGN090308
切削条件:vc=300m/min f=0.2mm/rev ap=0.2mm Wet

耐摩耗性能(焼入鋼加工)

高強度ソリッドCBN母材に、耐摩耗性能に優れるPVDコーティングを施したことにより、焼入鋼加工においても高い耐欠損性能と耐摩耗性能を実現

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 耐摩耗性能(焼入鋼加工)

被削材:SUJ2 58-62HRC(丸棒) 使用工具:SNGN090308
切削条件:vc=150m/min f=0.2mm/rev ap=0.3mm Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄(ターニング)

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ターニング)

高硬度材(ターニング)

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 高硬度材(ターニング)

鋳鉄(ミリング)

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ミリング)

適用被削材

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報-1

適用領域

  • ねずみ鋳鉄
  • ダクタイル鋳鉄
住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-1

ねずみ鋳鉄加工には、Wet 加工を推奨
Dry 加工時は、粗・仕上げ加工ともに BNC8115/BNS8125 を推奨

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-2
  • 焼入鋼
住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-3

材種マップ

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

BNC8115 / BNS8125の使い分け(鋳鉄/焼入鋼)

被削材コーテッドスミボロン
BNC8115
ターニング  ミリング
スミボロン
BNS8125
ターニング  ミリング
スミボロン
BN7125
ターニング  ミリング
コーテッドスミボロン
BNC500
ターニング
コーテッドスミボロン
BNC2125
ターニング
Kねずみ
鋳鉄
最適最適
経済的
切込み
1.0mm以下
高速仕上げ加工
----
ダクタイル
鋳鉄
切込み
0.5mm以上
断続加工切込み
0.5mm以下
低速加工
切込み
0.5mm以下
--
H焼入鋼切込み
0.5mm以上
------切込み
0.5mm以下
高速加工

○:推奨

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○]
1.2
CBN
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
12
03(3.18)
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○]
1.2
CBN
PVDコーティング
連続
12
03(3.18)
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
12
04(4.76)
G10E
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
T1500A
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,608
( 17,169 )
1日目
15,608
( 17,169 )
1日目
22,487
( 24,736 )
1日目
22,487
( 24,736 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,116
( 1,228 )
1日目
1,116
( 1,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削
【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種
・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNEN-W・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,116-13,570859927973 -17,774 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)
用途中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなし
溝・穴N(穴なし)N(穴なし)N(穴なし)N(穴なし)R(穴なし)N(穴なし)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト