17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
29,11229,685
税込単価
32,02332,654
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

コーテッドスミボロン BNC8115

耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適
ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

スミボロン BNS8125

CBN粒子の粒度分布を最適化することにより、ねずみ鋳鉄加工時の高い耐摩耗性能を維持しつつ、耐欠損性能を向上、更なる長寿命化を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨切削条件(ターニング)

  • 鋳鉄[K]
被削材材種切削条件  下限値-推奨値-上限値
切込み ap(mm)送り量 f(mm/rev)切削速度 vc(m/min)
ねずみ鋳鉄BNC8115 / BNS8125≦ 4.00.10-0.50-1.00200-1,000-2,000
ダクタイル鋳鉄BNC8115≦ 3.00.10-0.30-0.5080-160-300
BNS8125≦ 3.00.10-0.30-0.5080-120-200

クーラント:Dry / Wet

  • 高硬度材[H]
被削材材種切削条件  下限値-推奨値-上限値
切込み ap(mm)送り量 f(mm/rev)切削速度 vc(m/min)
焼入鋼BNC8115≦ 3.00.10-0.25-0.4050-100-150

クーラント:Wet

推奨切削条件(ミリング)

  • 鋳鉄[K]
被削材材種切削条件  下限値-推奨値-上限値
切込み ap(mm)送り量 f(mm/rev)切削速度 vc(m/min)
ねずみ鋳鉄BNC8115 / BNS8125≦ 4.00.10-0.50-1.00800-1,400-2,000

クーラント:Dry

選定サポート情報

適用領域

  • ねずみ鋳鉄
  • ダクタイル鋳鉄
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用領域ねずみ鋳鉄

ねずみ鋳鉄加工には、Wet 加工を推奨
Dry 加工時は、粗・仕上げ加工ともに BNC8115/BNS8125 を推奨

住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用領域ダクタイル鋳鉄
  • 焼入鋼
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用領域焼入鋼

BNC8115/BNS8125の使い分け(鋳鉄/焼入鋼)

被削材コーテッドスミボロン
BNC8115
ターニング  ミリング
スミボロン
BNS8125
ターニング  ミリング
スミボロン
BN7000
ターニング  ミリング
コーテッドスミボロン
BNC500
ターニング
コーテッドスミボロン
BNC2125
ターニング
Kねずみ
鋳鉄
最適最適
経済的
切込み
1.0mm以下
高速仕上げ加工
----
ダクタイル
鋳鉄
切込み
0.5mm以上
断続加工切込み
0.5mm以下
低速加工
切込み
0.5mm以下
--
H焼入鋼切込み
0.5mm以上
------切込み
0.5mm以下
高速加工

○:推奨

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
-
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
BNS8125
1個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
-
BNC8115
1個
K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
-
BNS8125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,685
( 32,654 )
1日目
29,112
( 32,023 )
1日目
29,685
( 32,654 )
1日目
29,112
( 32,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BNS800はCBN焼結体100%のソリッド構造で、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃に優れた材種
・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗。仕上げ加工にも使用可能金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上
・BNS8125はCBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性と耐欠損性に優れる材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・4NC-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA-HS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-SNGA-LT・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格29,112-1,3918,4735,0275,0273,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNセラミックCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト