17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ

通常単価(税別)
3,75326,692
税込単価
4,12829,361
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】・DA2200...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 被削材状態

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

被削材状態

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
仕上げ~中切削
3
PCD
-
1
DA2200
1個
-
3
超硬
軽断続
2
H1
10個
仕上げ~中切削
3
PCD
-
1
DA2200
1個
仕上げ~中切削
4
PCD
-
1
DA2200
1個
-
4
超硬
軽断続
2
H1
10個
仕上げ~中切削
4
PCD
-
1
DA2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,692
( 29,361 )
1日目
3,753
( 4,128 )
1日目
22,232
( 24,455 )
1日目
25,717
( 28,289 )
3日目
4,131
( 4,544 )
1日目
26,310
( 28,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・DA2200は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT-GD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT-GD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT-GD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-GD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,753-8,2828,2828,9608,282 -1,483
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状特殊C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)H(高硬度材)
勝手なしなしなしなしなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートPVDコーティング
ワイパー刃なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト