17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・KBMXR・55°平行四辺形・ポジ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
3,0334,267特別価格
税込単価
3,3364,694特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ポジ5°(B)【材種特長】・AC...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
-
ACZ150
5個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
軽断続
AC1030U
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
AC1030U
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
4,267
( 4,694 )
1日目
3,0332,942
( 3,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目
3,033
( 3,336 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ5°(B)【材種特長】
・AC1030Uは高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現します。
・ACZ150の特長は刃立ち性良好で、加工面粗さ、仕上げ面良好、各種小物部品加工に最適なチップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・KBMXR・55°平行四辺形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・KBMXR・55°平行四辺形・ポジ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,033-3,0453,85010,5758,2319,046
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状特殊特殊特殊D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
材種(母材)超硬超硬CBNPCDPCDPCD
逃げ角ポジ5°(B)ポジ30°(G)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし
コーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートノンコートノンコートノンコート

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト