17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
通常単価(税別)
6,3879,995
税込単価
7,02610,995
通常出荷日:7日目~9日目

独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮生産性の高い外径旋削加工を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番逃げ角材種記号最小発注数量
LNMX191940-PM-4325ネガ0°(N)432510
LNMX301940-PM-4325ネガ0°(N)432510

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
10個
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,387
( 7,026 )
9日目
9,995
( 10,995 )
7日目

詳細情報

基本情報

独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮
生産性の高い外径旋削加工を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・LNMX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNMX-XH・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNMX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNUX-PM・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNUX-PF・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格6,387-19,9789,9956,4106,2579,955
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目4日目7日目
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
材種記号432543254325432543254325

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト