ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DPMT11T304-PM-1525
通常単価(税別)
1,551
税込単価
1,706
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工範囲

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

DPMT11T304-PM-1525
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPMT11T304-PM-1525の仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
1525

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DPMT11T304-PM-1525

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
1525
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼用に幅広い加工範囲

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DPMT11T304-PM-1525のページです。 型番DPMT11T304-PM-1525に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMT-MMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DNMG-XM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CCGT-UM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格1,5511,2711,3182,185 -2,560 -
通常出荷日3日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなし
利用可能コーナー数22242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト