ツール用品技術窓口

確定しました

サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DPMT070204-KM-H13A
通常単価(税別)
916
税込単価
1,008
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

DPMT070204-KM-H13A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPMT070204-KM-H13Aの仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
H13A

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
DPMT070204-KM-H13AD(55°ひし形)K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ11°(P)0.4mmなし

型番リスト

表示件数
型番
DPMT070204-KM-H13A

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
H13A
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DPMT070204-KM-H13Aのページです。 型番DPMT070204-KM-H13Aに関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-KM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMT-MMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DNMG-XM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格9161,598 -1,2711,3182,185 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなし
利用可能コーナー数22224

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト