17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8021,421
税込単価
8821,563
通常出荷日:1日目~5日目

【材種特長】・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • ステンレス鋼加工用ブレーカとして、粗切削用EM型をラインアップ
  • EM型は優れた耐摩耗性と刃先強度を両立
  • 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トフブルを改善

粗切削用 EM型ブレーカ

  • 優れた耐欠損性と耐クレータ摩耗性能を両立し、 抜群の安定加工を実現
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 中切削用 EG型ブレーカ

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

中切削用
粗切削用
ステンレス鋼切削用
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 中切削用
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗切削用
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼切削用
鋳鉄切削用
難削材切削用
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄切削用
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 難削材切削用

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

適用領域

ステンレス鋼加工
難削材加工
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 難削材加工

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

厚さ

材種記号

最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC5005S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6145M
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC8020P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC8025P
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC8115P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC9115T
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC9125T
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC5025S
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6020M
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
04(4.76)
AC8035P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC5005S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6145M
10個
P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC8020P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC8025P
10個
P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC8115P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC9115T
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC9125T
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC5025S
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6020M
10個
P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
04(4.76)
AC8035P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC5005S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC6145M
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC8025P
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
04(4.76)
AC5025S
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
04(4.76)
AC6020M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
CVDコーティング
断続
04(4.76)
AC8035P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AC5005S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC6145M
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC8020P
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06(6.35)
AC8115P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC9115T
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC9125T
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC5015S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC5025S
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06(6.35)
AC6020M
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06(6.35)
AC8015P
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC8025P
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
06(6.35)
AC8035P
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AC5005S
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
AC6030M
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC6040M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
06(6.35)
AC6135M
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
06(6.35)
AC6145M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
1日目
834
( 917 )
3日目
834
( 917 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
876
( 964 )
1日目
834
( 917 )
5日目
962
( 1,058 )
3日目
1,158
( 1,274 )
2日目
1,158
( 1,274 )
2日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
802
( 882 )
5日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
834
( 917 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
962
( 1,058 )
3日目
1,158
( 1,274 )
2日目
1,158
( 1,274 )
2日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
962
( 1,058 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,182
( 1,300 )
3日目
1,182
( 1,300 )
3日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,182
( 1,300 )
3日目
1,421
( 1,563 )
2日目
1,421
( 1,563 )
2日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,182
( 1,300 )
3日目
1,182
( 1,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-EM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格802-630 -630 -630 -739 -802 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)D(55°ひし形)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト