17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常単価(税別)
2,1962,290
税込単価
2,4162,519
通常出荷日:1日目~4日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状逃げ角勝手材種記号トラスココード最小発注数量
DNMG150412-MM-2015D(55°ひし形)ネガ0°(N)なし2015155-114110
DNMG150408-MM-2015D(55°ひし形)ネガ0°(N)なし2015155-111610
DNMG150412-MM-2025D(55°ひし形)ネガ0°(N)なし2025155-115910
DNMG150408-MM-2025D(55°ひし形)ネガ0°(N)なし2025155-112410
DNMG150408-MM-2035D(55°ひし形)ネガ0°(N)なし2035155-113210

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

利用可能コーナー数

材種記号

トラスココード

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
2015
155-1116
10
10個
-
-
-
-
2025
155-1124
10
10個
-
-
-
-
2035
155-1132
10
10個
-
-
-
-
2015
155-1141
10
10個
-
-
-
-
2025
155-1159
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255
( 2,481 )
1日目
2,255
( 2,481 )
4日目
2,196
( 2,416 )
1日目
2,255
( 2,481 )
1日目
2,290
( 2,519 )
2日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
メーカーサンドビック三菱マテリアルYG-1サンドビックサンドビック三菱マテリアル
通常価格2,196-985 -669 -1,416 -1,399 -824
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜2日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト