17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9211,219
税込単価
1,0131,341
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:SC・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ノンコート
連続
T1000A
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,219
( 1,341 )
1日目
921
( 1,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SC
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・AC530Uは小型旋盤工具のメイン材種、小物の粗加工から仕上げ加工まで広く適用可能。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-NS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・T-2NU-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMH-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格921-973 -4,358478 -516 -693 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.030.80.40.80.80.4
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト