ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CPMT060204-KMH13A
通常単価(税別)
985
税込単価
1,084
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CPMT060204-KMH13A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPMT060204-KMH13Aの仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
H13A
トラスココード
604-3585
質量(g)
1.100
切刃有効長LE(mm)
6.048
内接円IC(mm)
6.35
厚さS(mm)
2.38125
コーナ半径RE(mm)
0.3969
穴径D1(mm)
2.8
主逃げ角AN(°)
11
加工タイプ
Medium
チップ形状
菱形80°
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
CPMT060204-KMH13AC(80°ひし形)K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削ポジ11°(P)0.4mmなし

型番リスト

表示件数
型番
CPMT060204-KMH13A
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMT060204-KMH13Aのページです。 型番CPMT060204-KMH13Aに関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CPMT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビック住友電工ハードメタルサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格985478 -1,5801,2712,3202,394 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)K(鋳鉄)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途中切削仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.81.20.40.80.05
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト